Facile et rapide à mettre en œuvre pour les uns, performantes, économique et fiable pour les autres : la gamme witty a été pensée à la fois pour les installateurs et les exploitants.
Simple,
comme Witty
Prise Witty
Utilisation : intérieur ou extérieur
Installation : murale encastré ou en saillie
Mode de charge : charge lente
Type de véhicule : vélo, scooter et moto, voitures avec de petites batteries
Avantages : compatible avec le câble et chargement Mode 2
Type de prise : prise de type E
Witty Home
Utilisation : intérieur ou extérieur
Installation : murale ou sur poteau
Mode de charge : charge accélérée
Type de véhicule : voitures et utilitaires
Avantages : compacité
Type de prise : prise de type T2S
Witty Park
Utilisation: intérieur ou extérieur
Installation : murale ou sur poteau
Mode de charge : charge accélérée
Type de véhicule : voitures et utilitaires
Avantages : compacité
Type de prise : prise de type T2S + type E
Un système de voyant lumineux indique l'état de fonctionnement de la borne
Un panier de rangement permet de déposer aisément la fiche d'alimentation du véhicule au-dessus de la borne
2 possibilités de pose, sur pied ou murale
Une puissance qui s'adapte, quel que soit votre abonnement et votre fournisseur d'électricité
Type et nombre de véhicule, borne individuelle ou collective, mode de charge, budget, etc., autant de points qu’il est nécessaire d’analyser attentivement pour bien diagnostiquer vos besoins. Nous vous recommandons pour cela de faire appel à un électricien qualifié.
La norme NF EN 61851-1 définit 4 modes de charge, possédant chacun un type de prise ainsi qu’une installation électrique spécifique. Ces différents modes permettent une recharge lente, normale, accélérée ou rapide.
Si la charge lente permet un rechargement complet entre 9 et 16 heures*, les charges normale ou accélérée, quant à elles, permettent un rechargement entre 2h et 8h* seulement.
* Temps de charge donnée pour une puissance de 22 kW, pour 150km d’autonomie.
Le type de recharge va influencer le temps de charge en fonction de la puissance.
Les modes 1 et 2 sont adaptés à des charges lentes et s’effectuent grâce à un cordon nomade, branché sur un socle de prise de courant alternatif 16 A.
Le mode 3, en courant alternatif, permet à la fois la charge normale, accélérée et rapide. Il est devenu un standard en France puisqu’il est adapté à la fois à une installation domestique ou publique.
Enfin, le mode 4, branché en courant continu, ne permet que les charges rapides.
Scooter / vélo
Mode 2
3,2 kW
Avec ou sans contrôle d’accès
Montage mural
witty prise
Véhicule personnel
Mode 3 Mono
7,4 kW
Avec contrôle d’accès
Système de paiement
witty home ou park
Véhicule entreprise
Mode 3
Mono ou tri
7,4 à 22 kW
Avec contrôle d’accès
witty home ou park
Véhicule client
Mode 3
Mono ou tri
7,4 à 22 kW
Avec ou sans contrôle d’accès
Paiement ou non
witty home ou park
Parking privé / public
Mode 3
Mono ou tri
7,4 à 22 kW
Avec contrôle d’accès
Paiement
witty home ou park
À Paris ou à Strasbourg, avec ERDF, Renault, Peugeot, Toyota et BMW, Hager contribue au développement de la mobilité éléctrique.
Aux côtés des collectivités, en partenariat avec les industriels, Hager s’est engagé très tôt dans la mobilité électrique, relayant ainsi une ambition forte des pouvoirs publics.
Concessionnaire Mercedes-Benz / Smart équipé en witty park
Technocentre Renault équipé en witty home
Ville d’Obernai (France) équipée en witty park
Siège B’Twin Décathlon équipé en witty park
![]() |
Witty borne de charge |
PDF 5,3 Mo |