Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |
Choisir quadro+ c'est privilégier une solution qui a fait ses preuves. La technologie utilisée garantit une conception certifiée selon la norme EN-61439-1&2. Par conséquent, quadro+ répond aux plus hautes normes internationales de sécurité, performance et fiabilité.
Qu'il s'agisse d'un projet tertiaire ou résidentiel, le système de distribution quadro+ répond à tous vos besoins de manière durable et efficace.
Caractéristiques techniques
Système complet

Conception entièrement vérifiée jusqu'à 1600A
Fabriqué en Italie


Armoire de distribution principale
Ségrégation forme 2b
InA jusqu'à 1600A
IP 55
IK 10
Classe I

Dimensions: Hauteurs (mm): 1900 – 2100
Longueurs (mm): 450 - 700 - 900 -1000
Profondeurs(mm): 400 – 600 - 800

  • Conception entièrement vérifée et testée selon la norme EN-61439-1&2 pour sa performance et sa sécurité
  • Permet une installation rapide et facile par une seule personne
  • Emballage rigide et à plat pour un transport facilité
  • Large choix de dimensions pour répondre à tous les besoins
en projets multi-résidentiels et tertiaires



Appareillage de tête

HW ACB
Courant assigné : 630 - 5000A avec 3 tailles
Pouvoir de coupure : 50 to 100kA
  • Haute performance
  • Conforme à la norme EN 609947-2

H3 MCCB
Courant assigné : 16 à 1600A
Pouvoir de coupure : 18 à 70kA
  • Large choix de capacités pour répondre à tous vos projets
  • Conforme à la norme EN 60947-2

Solution de gestion énergétique : agardio.manager
  • Distribution d'énergie fiable jusqu'à 4000A
  • Analyse continue du réseau
  • Analyse des harmoniques pour une détection à tout instant des problèmes de réseau
  • Prévention des coupures inopinées
  • Illustration en temps réel des classes d'efficacité énergétique
eCatalogue
Découvrez notre large choix de solutions
dans notre eCatalogue
Projets références
01 Nelo, Portugal
N02 elo, Portugal
03 Nelo, Portugal
04 Nelo, Portugal