Lieu | Stockholm |
Temps total de construction | 2 ans |
Ouvert depuis | 2017 |
Capacité | 201 chambres design |
Opérateur | Nordic Choice Hobo Hotels |
Constructeur | AMF Fastigheter AB (Propertys) |
Architecte intérieur | Studio Aisslinger, Berlin |
Client | NCC Building AB |
Planificateur | ÅF Infrastructure AB |
Installateur | Salléns Electic AB |
Werner Aisslinger – Architecte d'intérieur, Aisslinger Studios, Berlin
Interview
Architecte
Intérieur
Werner
Aisslinger
06:48
Avec son atmosphère décontractée, l'élégant hôtel Hobo confère au quartier discret de Brunkebergstorg une toute nouvelle aura créative qui fascine les touristes et la population locale. Parce qu'il s'agit d'un lieu où le design moderne et haut de gamme rencontre la fonctionnalité et le style. C'est le non conventionnel, le désordonné en totale fusion avec l’open design ... En savoir plus...
... Un patchwork entre le fonctionnel et le créatif qui rappelle la liberté d’une grande ville. Au rez-de-chaussée, le restaurant est équipé de lampes lumineuses sphériques faites sur mesure suspendus au-dessus des tables. À l’étage supérieur, le bar est équipé d’un présentoir rotatif situé à l’arrière des DJ. Aussi, divers artistes locaux exposent leurs œuvres toutes les deux semaines dans un espace dédié à la réception. L’hôtel lui-même dispose de 201 chambres, dont une suite au dernier étage avec une vue incroyable sur la ville. Mais ce sont les nombreux petits détails qui donnent vie à ce lieu. Comme la bande dessinée au bord du lit, ou un livre sur les animaux placé sur la table de chevet, ou encore le pistolet à eau caché sous l’évier. Un dernier exemple est l’interrupteur Berker R. classic, avec son bouton rotatif qui combine style classique et matériaux de qualité. Dans le même esprit, la chambre est optimisée avec des accessoires informels mais modernes. Des images décorent le mur à l’aide de presse-papiers, un câble de lampe coloré, ou encore une tringle à linge – utilisent l’espace de manière optimale.
Mattias Stengl - Directeur général, Hobo Hotel, Stockholm
Interview
Directeur général
Mattias Stengl
04:47
Making of
Hager
Shooting
Stockholm
03:32