Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

S785-22X

S785-22X Interface alarme filaire/radio,  sepio

S785-22X

Interface alarme filaire/radio, sepio

Référence:S785-22X
pc.
EAN:

3599430008948

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Avantages fonctionnels:jusqu'à 32 détecteurs radio et 4 organes de commande
Mode de liaison:radio Twinband 400/800 Mhz et filaire conventionnel
Alimentation:12V
Couleur:beige
Clavier de commande et de programmation intégré:programmation uniquement
Synthèse vocale:non
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP31
Température de service:-10 … 55 °C
  • S785-22X
    S785-22X Interface alarme filaire/radio,  sepio
    S785-22X
  • S785-22X Interface alarme filaire/radio,  sepio
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.