Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

S272-22F

S272-22F Détect ouv multicontact brun,  sepio

S272-22F

Détect ouv multicontact brun, sepio

Référence:S272-22F
pc.
EAN:

3599430006364

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de liaison:radio TwinBand
Autonomie batterie:4 ans
Dimensions (LLxllxhh):26 x 138 x 31 mm
Possibilités de paramétrage de l'alarme:Déclenchement instantané ou retardé
Directive européenne WEEE:concerné
Application:Pour portes et fenêtres
Indice de protection IP:IP31
Température de service:-10 … 55 °C
  • S272-22F
    S272-22F Détect ouv multicontact brun,  sepio
    S272-22F
  • S272-22F Détect ouv multicontact brun,  sepio
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.