Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

S261-22F

S261-22F Détecteur d'ouverture blanc,  sepio

S261-22F

Détecteur d'ouverture blanc, sepio

Référence:S261-22F
pc.
EAN:

3599430009419

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de liaison:radio TwinBand
Autonomie batterie:5 ans
Dimensions (LLxllxhh):108 x 26 x 30 mm
Borne de raccordement pour contacts externes:non
Possibilités de paramétrage de l'alarme:Déclenchement instantané ou retardé
Contact d'ouverture de magnétique intégré:oui
Directive européenne WEEE:concerné
Application:Pour portes et fenêtres
Indice de protection IP:IP31
Température de service:-10…55 °C
  • S261-22F
    S261-22F Détecteur d'ouverture blanc,  sepio
    S261-22F
  • S261-22F Détecteur d'ouverture blanc,  sepio
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.