Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

S172-22X

S172-22X Détect mvt sepio,  sp. anim stock imgs

Photo non contractuelle.
Référence présentée : S176-22X

Détect mvt sepio, sp. anim stock imgs

Référence:S172-22X
pc.
EAN:

3599430009280

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de liaison:radio TwinBand
Tension de service:4500 mV
Méthode de détection:infra-rouge
Autonomie batterie:5 ans
Prise de vue:Images couleur envoyées par radio à distance via transmetteur
Portée de détection:12 m
Dimensions (LLxllxhh):127 x 85 x 67 mm
Angle de détection horizontal:60 °
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP31
Température de service:0…55 °C
  • S172-22X
    S172-22X Détect mvt sepio,  sp. anim stock imgs
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : S176-22X
  • S172-22X Détect mvt sepio,  sp. anim stock imgs
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.