Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

S165-22X

S165-22X Détecteur de mouvement spécial animaux

S165-22X

Détecteur de mouvement spécial animaux

Référence:S165-22X
pc.
EAN:

3599430008696

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de liaison:radio TwinBand
Tension de service:3 V
Méthode de détection:infra-rouge
Autonomie batterie:4 ans
Portée de détection:12 m
Dimensions (LLxllxhh):58 x 102 x 57 mm
Angle de détection horizontal:85 °
Type de lentille:Spécial animaux
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP31
Température de service:-10 … 40 °C
Température ambiante:10 … 40 °C
  • S165-22X
    S165-22X Détecteur de mouvement spécial animaux
    S165-22X
  • S165-22X Détecteur de mouvement spécial animaux
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.