Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

S145-22X

Image non disponible

Dét mvt IP55 sepio, façade sp animaux

Référence:S145-22X
pc.
EAN:

3599430009105

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de liaison:radio TwinBand
Tension de service:3600 mV
Méthode de détection:infra-rouge
Autonomie batterie:5 ans
Portée de détection:12 m
Dimensions (LLxllxhh):56x128x235
Type de lentille:Spécial animaux
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP55
Température de service:-20 … 55 °C
  • S145-22X
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.