Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

S144-22X

S144-22X Dét de mvt IP 54 sepio,  sp animaux

S144-22X

Dét de mvt IP 54 sepio, sp animaux

Référence:S144-22X
pc.
EAN:

3599430007392

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de liaison:radio TwinBand
Tension de service:3 V DC
Méthode de détection:infra-rouge
Autonomie batterie:4 ans
Portée de détection:12 m
Dimensions (LLxllxhh):80 x 108 x 198 mm (sans brides)
Angle de détection horizontal:90 °
Type de lentille:Spécial animaux
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP54
Température de service:-20 … 50 °C
Température ambiante:-20 … 55 °C
  • S144-22X
    S144-22X Dét de mvt IP 54 sepio,  sp animaux
    S144-22X
  • S144-22X Dét de mvt IP 54 sepio,  sp animaux
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.