Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

S143-22X

S143-22X Detec de mvt IP55 sepio,  rideau,  10m

S143-22X

Detec de mvt IP55 sepio, rideau, 10m

Référence:S143-22X
pc.
EAN:

3599430006036

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de liaison:radio TwinBand
Tension de service:3600 mV
Méthode de détection:infra-rouge
Autonomie batterie:4 ans
Portée de détection:10 m
Dimensions (LLxllxhh):163 x 85 x 63 mm (sans rotule)
Angle de détection horizontal:8 °
Type de lentille:Rideau
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP55
Température de service:-25 … 70 °C
Température ambiante:-25 … 70 °C
  • S143-22X
    S143-22X Detec de mvt IP55 sepio,  rideau,  10m
    S143-22X
  • S143-22X Detec de mvt IP55 sepio,  rideau,  10m
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.