Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

S141-22X

S141-22X Detect de mvt IP55 sepio,  90°, 10m

S141-22X

Detect de mvt IP55 sepio, 90°, 10m

Référence:S141-22X
pc.
EAN:

3599430006029

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de liaison:radio TwinBand
Tension de service:3600 mV
Méthode de détection:infra-rouge
Autonomie batterie:4 ans
Portée de détection:10 m
Dimensions (LLxllxhh):163 x 85 x 63 mm (sans rotule)
Angle de détection horizontal:90 °
Type de lentille:Volume
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP55
Température de service:-25 … 70 °C
Température ambiante:-25 … 70 °C
  • S141-22X
    S141-22X Detect de mvt IP55 sepio,  90°, 10m
    S141-22X
  • S141-22X Detect de mvt IP55 sepio,  90°, 10m
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.