Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

S121-22X

S121-22X Détecteur de mvt sepio,  bi-techno

S121-22X

Détecteur de mvt sepio, bi-techno

Référence:S121-22X
pc.
EAN:

3599430007743

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de liaison:radio TwinBand
Fréquence assignée:2,45 GHz
Tension de service:3600 mV
Méthode de détection:Bi-technologie
Autonomie batterie:4 ans
Portée de détection:12 m
Dimensions (LLxllxhh):125 x 75 x 65 mm
Angle de détection horizontal:90 °
Type de lentille:Volume
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP31
Température de service:-5 … 55 °C
Température ambiante:-5 … 55 °C
  • S121-22X
    S121-22X Détecteur de mvt sepio,  bi-techno
    S121-22X
  • S121-22X Détecteur de mvt sepio,  bi-techno
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.