Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Détection intrusion logisty.serenity radio

Détecteur de mouvement LS radio, rideau 12 m

S163-22X Détecteur de mvt sepio,  rideau,  12m
S163-22X
Référence  Description Cond. 
S163-22XDétecteur de mvt sepio, rideau, 12m1 pc.
pc.

Détecteur de mouvement LS radio, 85°, 12 m, spécial animaux, réglable

S165-22X Détecteur de mouvement spécial animaux
S165-22X
Référence  Description Cond. 
S165-22XDétecteur de mouvement spécial animaux1 pc.
pc.

Détecteur de mouvement à stockage d'images LS

S176-22X Détect mvt sepio,  sp. anim trans imgs
S176-22X
Référence  Description Cond. 
S172-22XDétect mvt sepio, sp. anim stock imgs1 pc.
pc.

Carte mémoire micro SD

RXE00X Carte mémoire micro-SD - stockage images
RXE00X
Référence  Description Cond. 
RXE00XCarte mémoire micro-SD - stockage images1 pc.
pc.

Détecteur de mouvement à transmission d'images LS

S176-22X Détect mvt sepio,  sp. anim trans imgs
S176-22X
Référence  Description Cond. 
S176-22XDétect mvt sepio, sp. anim trans imgs1 pc.
pc.

Détecteur de mouvement IP 55 LS radio, 90°, 10 m

S141-22X Detect de mvt IP55 sepio,  90°, 10m
S141-22X
Référence  Description Cond. 
S141-22XDetect de mvt IP55 sepio, 90°, 10m1 pc.
pc.

Détecteur de mouvement IP 55 LS radio, couloir, 20 m

S142-22X Détect mvt IP55 sepio,  couloir,  20m
S142-22X
Référence  Description Cond. 
S142-22XDétect mvt IP55 sepio, couloir, 20m1 pc.
pc.

Détecteur de mouvement IP 55 LS radio, rideau, 10 m

S143-22X Detec de mvt IP55 sepio,  rideau,  10m
S143-22X
Référence  Description Cond. 
S143-22XDetec de mvt IP55 sepio, rideau, 10m1 pc.
pc.

Détecteur de mouvement IP 54 LS radio, spécial animaux

S144-22X Dét de mvt IP 54 sepio,  sp animaux
S144-22X
Référence  Description Cond. 
S144-22XDét de mvt IP 54 sepio, sp animaux1 pc.
pc.

Détecteur de mouvement IP 55 LS radio, façade, spécial animaux 2 x 12 m

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
S145-22XDét mvt IP55 sepio, façade sp animaux1 pc.
pc.

Détecteur de mouvement bi-technologies LS radio, 90°, 12 m

S121-22X Détecteur de mvt sepio,  bi-techno
S121-22X
Référence  Description Cond. 
S121-22XDétecteur de mvt sepio, bi-techno1 pc.
pc.

Détecteur d'ouverture LS radio

S261-22F Détecteur d'ouverture blanc,  sepio
S261-22F
Référence  Description Cond. 
S261-22FDétecteur d'ouverture blanc, sepio1 pc.
pc.
S262-22FDétecteur d'ouverture brun, sepio1 pc.
pc.

Détecteur d’ouverture multi-contacts LS radio

S272-22F Détect ouv multicontact brun,  sepio
S272-22F
Référence  Description Cond. 
S272-22FDétect ouv multicontact brun, sepio1 pc.
pc.

Détecteur pour volet roulant LS radio

S231-22X Détecteur volet roulant blanc,  sepio
S231-22X
Référence  Description Cond. 
S231-22XDétecteur volet roulant blanc, sepio1 pc.
pc.
S236-22XDétecteur volet roulant brun, sepio1 pc.
pc.

Détecteur audiosonique LS radio

S280-22X Détecteur audiosonique,  sepio
S280-22X
Référence  Description Cond. 
S280-22XDétecteur audiosonique, sepio1 pc.
pc.

Testeur audiosonique

TV260 Testeur audiosonique
TV260
Référence  Description Cond. 
TV260Testeur audiosonique1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.