Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Accessoires

Piles

BATLI01 Pile.lithium 3,6 V,  5 Ah
BATLI01
Référence  Description Cond. 
BATLI01Pile.lithium 3,6 V, 5 Ah1 pc.
pc.
BATLI02Pile lithium 7,2 volts, 13 Ah1 pc.
pc.
BATLI03Pile lithium 6V, 2 Ah1 pc.
pc.
BATLI04Pile lithium 3,6V, 2Ah1 pc.
pc.
BATLI05Pile lithium 3,6V/4AH1 pc.
pc.
BATLI06Pile lithium 7,2V/5AH1 pc.
pc.
BATLI07Pile lithium 3V type 20161 pc.
pc.
BATLI09Pile bouton 3V, CR2032 1 pc.
pc.
BATLI10Pile lithium 9 V1 pc.
pc.
BATLI22Pile lithium 7,2V / 13 AH1 pc.
pc.
BATLI23Bloc lithium 2x 3.6V / 18AH1 pc.
pc.
BATLI26Pile lithium 2 x 3,6 volts, 2Ah1 pc.
pc.
BATLI30Pile lithium 4,5 V / 3 Ah1 pc.
pc.
MN1604Lot de pile alcaline 9V1 pc.
pc.

Batteries

908-21X Batterie secondaire 3.6 V
908-21X
Référence  Description Cond. 
908-21XBatterie secondaire 3.6 V1 pc.
pc.
BATPB2Batterie sirène extérieure 2Ah1 pc.
pc.

Cordons de raccordement téléphonique

851-99X Cordon de raccordement téléphonique
851-99X
Référence  Description Cond. 
851-99XCordon de raccordement téléphonique1 pc.
pc.
856-99XCordon tél. RJ11/Gigogne RJ45-RJ451 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.