SVN462
BP 2F impulsion + Voyant rouge 12/48V
Référence: | SVN462 |
EAN: | 3250615725547 |
Cond.: | 12 pc. |
Tension assignée d'emploi Ue: | 12 / 48 V |
Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
Tension assignée d'isolement: | 250 V |
Tension assignée de tenue aux chocs: | 4000 V |
Tension de commutation: | 230 V |
Courant assigné nominal: | 16 A |
Courant de commutation: | 16 A |
Tenue au courant de court-circuit présumé avec protection disjoncteur 16A cour B: | 1000A [Prot:16AcurveB] |
Tenue au courant de court-circuit présumé avec protection fusible 16A gG: | 1000A [Prot:16AgG] |
Courant thermique en air libre: | 16 A |
Puissance dissipée totale sous IN: | 0,8 W |
Endurance électrique en nombre de cycles: | 15000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 15000 |
Couleur: | rouge |
Profondeur produit installé: | 66 mm |
Hauteur produit installé: | 83 mm |
Largeur produit installé: | 17,5 mm |
Type de Lampe: | LED |
Tension de la lampe: | 48 V |
Couple de serrage: | 1,7Nm |
Section de raccordement en câble souple: | 0,75 / 6mm² |
Section de raccordement en câble rigide: | 0,75 / 10mm² |
Type de douille: | Sans |
Type de connexion: | cage à vis |
Nombre de contacts à fermeture: | 2 |
Directive européenne WEEE: | concerné |
Indice de protection IP: | IP20 |
Température de service: | -20…50 °C |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
Altitude: | 2000 m |
Température de stockage/transport: | -40…80 °C |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.