Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SVN452

SVN452 BP 1O+F impulsion + Voyant rouge 230VAC

SVN452

BP 1O+F impulsion + Voyant rouge 230VAC

Référence:SVN452
pc.
EAN:

3250615722027

Cond.:12 pc.
Caractéristiques techniques
Tension assignée d'emploi Ue:230 V
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'isolement:250 V
Tension assignée de tenue aux chocs:4000 V
Tension de commutation:230 V
Courant assigné nominal:16 A
Courant de commutation:16 A
Tenue au courant de court-circuit présumé avec protection disjoncteur 16A cour B:1000A [Prot:16AcurveB]
Tenue au courant de court-circuit présumé avec protection fusible 16A gG:1000A [Prot:16AgG]
Courant thermique en air libre:16 A
Puissance dissipée totale sous IN:0,8 W
Endurance électrique en nombre de cycles:15000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:15000
Couleur:rouge
Profondeur produit installé:66 mm
Hauteur produit installé:83 mm
Largeur produit installé:17,5 mm
Type de Lampe:LED
Tension de la lampe:230 V
Couple de serrage:1,7Nm
Section de raccordement en câble souple:0,75 / 6mm²
Section de raccordement en câble rigide:0,75 / 10mm²
Type de douille:Sans
Type de connexion:cage à vis
Nombre de contacts à ouverture:1
Nombre de contacts à fermeture:1
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Température de service:-20…50 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
Température de stockage/transport:-40…80 °C
  • SVN452
    SVN452 BP 1O+F impulsion + Voyant rouge 230VAC
    SVN452
  • SVN452 BP 1O+F impulsion + Voyant rouge 230VAC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.