Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Boutons poussoirs

Boutons poussoir à impulsion

SVN311 Bouton poussoir 1F impulsion
SVN311
Référence  Description Cond. 
SVN311Bouton poussoir 1F impulsion12 pc.
pc.
SVN331Bouton poussoir 2F impulsion12 pc.
pc.
SVN321Bouton poussoir 1O impulsion12 pc.
pc.
SVN341Bouton poussoir 2O impulsion12 pc.
pc.
SVN351Bouton poussoir 1O+F impulsion12 pc.
pc.
SVN371Double BP 2F impulsion12 pc.
pc.
SVN391BP 1F + 1O impulsion12 pc.
pc.

Boutons poussoir à impulsion avec voyant

SVN432 BP 2F impulsion + Voyant rouge 230VAC
SVN432
Référence  Description Cond. 
SVN432BP 2F impulsion + Voyant rouge 230VAC12 pc.
pc.
SVN422BP 1O impulsion + Voyant rouge 230VAC12 pc.
pc.
SVN441BP 2O impulsion + Voyant vert 230VAC12 pc.
pc.
SVN411BP 1F impulsion + Voyant vert 230VAC12 pc.
pc.
SVN452BP 1O+F impulsion + Voyant rouge 230VAC12 pc.
pc.
SVN461BP 2F impulsion + Voyant vert 12/48V12 pc.
pc.
SVN462BP 2F impulsion + Voyant rouge 12/48V12 pc.
pc.

Boutons poussoir à accrochage

SVN312 Bouton poussoir 1F accrochage
SVN312
Référence  Description Cond. 
SVN312Bouton poussoir 1F accrochage12 pc.
pc.
SVN332Bouton poussoir 2F accrochage12 pc.
pc.
SVN322Bouton poussoir 1O accrochage12 pc.
pc.
SVN342Bouton poussoir 2O accrochage12 pc.
pc.
SVN352Bouton poussoir 1O+F accrochage12 pc.
pc.

Boutons poussoir à accrochage avec voyant

SVN413 BP 1F accrochage + Voyant vert 230VAC
SVN413
Référence  Description Cond. 
SVN413BP 1F accrochage + Voyant vert 230VAC12 pc.
pc.
SVN433BP 2F accrochage + Voyant vert 230VAC12 pc.
pc.
SVN463BP 2F accrochage + Voyant vert 12/48V12 pc.
pc.
SVN464BP 2F accrochage + Voyant rouge 12/48V12 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.