Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Transformateurs

Transformateurs de sécurité

ST313 Transformateur sécurité 16VA 230-12à24V
ST313
Référence  Description Cond. 
ST313Transformateur sécurité 16VA 230-12à24V1 pc.
pc.
ST312Transformateur sécurité 25VA 230-12à24V1 pc.
pc.
ST314Transformateur sécurité 40VA 230-12à24V1 pc.
pc.
ST315Transformateur sécurité 63VA 230-12à24V2 pc.
pc.

Transformateurs de sonnerie

ST301 Transformateur de sonnerie 4VA 230-8à12V
ST301
Référence  Description Cond. 
ST301Transformateur de sonnerie 4VA 230-8à12V6 pc.
pc.
ST303Transformateur de sonnerie 8VA 230-8à12V6 pc.
pc.
ST305Transformateur de sonnerie16VA 230-8à12V1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.