Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Transformateurs d'intensité

Les transformateurs d'intensité sont utilisés en association avec des ampèremètres analogiques et digitaux.

Description

Ils délivrent sur le circuit secondaire un courant proportionnel (0-5A) au courant du circuit primaire de classe 1.

Avantages

  • Montage sur barre cuivre ou câble
  • Possibilité de montage sur rail DIN avec adaptateur

Caractéristiques techniques

  • Intensité sur le circuit secondaire : 0-5A.
  • Fréquence : 50/60 Hz
  • Surcharge permanente : 1,2 x ln
  • Température de fonctionnement : -25 to +50°C
  • Température de stockage : -40 to +80°C