Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Interrupteurs à déclenchement libre SA

Filtres

Nombre de pôles:   

Interrupteurs bipolaires

SA240 Inter à déclencht libre 2P 40A
SA240
Référence  Description Cond. 
SA240Inter à déclencht libre 2P 40A1 pc.
pc.
SA263Inter à déclencht libre 2P 63A1 pc.
pc.
SA280Inter à déclencht libre 2P 80A1 pc.
pc.

Interrupteurs tétrapolaires

SA440 Inter à déclencht libre 4P 40A
SA440
Référence  Description Cond. 
SA440Inter à déclencht libre 4P 40A1 pc.
pc.
SA463Inter à déclencht libre 4P 63A1 pc.
pc.
SA480Inter à déclencht libre 4P 80A1 pc.
pc.

Déclencheurs à émission de courant

MZ203 BE 230-415VAC 110-130V DC
MZ203
Référence  Description Cond. 
MZ203BE 230-415VAC 110-130V DC1 pc.
pc.
MZ204BE 24-48V AC 12-48V DC1 pc.
pc.

Déclencheurs à minimum de tension

MZ205 BMT 48V DC
MZ205
Référence  Description Cond. 
MZ205BMT 48V DC1 pc.
pc.
MZ206BMT 230V AC1 pc.
pc.

Déclencheurs à sur-tension

MZ212 Bobine à seuil 230V AC
MZ212
Référence  Description Cond. 
MZ212Bobine à seuil 230V AC1 pc.
pc.

Kit dispositif de verrouillage plombable

MZN175 Kit verrouil manette plombable
MZN175
Référence  Description Cond. 
MZN175Kit verrouil manette plombable2 pc.
pc.
MZN176Fil de verrouillage pour produits modul.10 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.