Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Protection

Hager vous offre une gamme tertiaire complète de protections. Ces solutions cohérentes, modulaires et évolutives sont très faciles à installer.

Le modulaire en toute sécurité

Protections divisionnaires
Les protections divisionnaires tertiaires sont spécialement conçues pour la protection des départs de tableaux généraux, la protection de tête et de départ dans les coffrets divisionnaires.

De 0,5 à 125 A
Elles couvrent les besoins de calibre de 0,5 à 125 A dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.

Sécurité et confort
La sécurité et le confort dans la mise en oeuvre et le fonctionnement sont les signes particuliers de l'offre de protection tertiaire.

Avantages

  • Une armonie esthétique
  • Des produits garantissant sécurité et professionnalisme
  • Confort dans la mise en oeuvre
  • Des performances en adéquation avec le niveau d’exigence des installations tertiaires
  • Une finition impeccable dans le tableau électrique

Caractéristiques techniques

  • Disjoncteurs : courbes B, C, D, In de 1 à 32A
  • Sectionnement à coupure pleinement apparente
  • Pouvoir de coupure (EN 60947-2) : 6 à 50 kA
  • Produits homologués NF

Les + en photos

Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir

Disjoncteurs

Nos disjoncteurs offrent des solutions adaptées pour tous les types de locaux.

Interrupteurs différentiels

Les interrupteurs différentiels bipolaires sont de type AC (de 25 A à 63 A) ou de type A (de 40 A à 63 A). Le système de connexion SanVis est disponible sur une partie de la gamme.

Disjoncteurs différentiels

La gamme de disjoncteurs différentiels de 6 kA et 10 kA dédiée aux applications tertiaires et industrielles comporte des produits de 2 à 40 A avec une sensibilité allant de 10 mA à 300 mA.

Blocs différentiels

Nos blocs différentiels sont destinés à être accouplés sur le coté droit des disjoncteurs pour former des disjoncteurs différentiels de 0,5 à 125 A en bi., tri. et tétrapolaire.

Parafoudres

L'offre Hager est composée d'une gamme de protection de tête jusqu'à 65kA avec cartouche débrochable, d'une gamme de protection fine pour les appareils très sensibles et d'une gamme de protection téléphonique.

Protection photovoltaïque

Hager propose une toute nouvelle gamme de protection pour les systèmes de panneaux photovoltaïques.