Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs moteurs et accessoires

Filtres

Courant assigné nominal:Calibre du courant de réglage thermique à 30°:Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2: 

Disjoncteurs moteurs

MM501N Disjoncteur moteur taille 1 0.1-0.16A
MM501N
Référence  Description Cond. 
MM501NDisjoncteur moteur taille 1 0.1-0.16A1 pc.
pc.
MM502NDisjoncteur moteur taille 1 0.16-0.25A1 pc.
pc.
MM503NDisjoncteur moteur taille 1 0.25-0.4A1 pc.
pc.
MM504NDisjoncteur moteur taille 1 0.4-0.63A1 pc.
pc.
MM505NDisjoncteur moteur taille 1 0.63-1A1 pc.
pc.
MM506NDisjoncteur moteur taille 1 1-1.6A1 pc.
pc.
MM507NDisjoncteur moteur taille 1 1.6-2.5A1 pc.
pc.
MM508NDisjoncteur moteur taille 1 2.5-4A1 pc.
pc.
MM509NDisjoncteur moteur taille 1 4-6.3A1 pc.
pc.
MM510NDisjoncteur moteur taille 1 6.3-10A1 pc.
pc.
MM511NDisjoncteur moteur taille 1 10-16A1 pc.
pc.
MM512NDisjoncteur moteur taille 1 16-20A1 pc.
pc.
MM513NDisjoncteur moteur taille 1 20-25A1 pc.
pc.

Contacts auxiliaires

MZ520N CA Disj.moteur 10+1F
MZ520N
Référence  Description Cond. 
MZ520NCA Disj.moteur 10+1F1 pc.
pc.
MZ522NCA face av Disj.moteur 1F1 pc.
pc.

Contact signal défaut

MZ527N Contact sign déf Disj.moteur 2F
MZ527N
Référence  Description Cond. 
MZ527NContact sign déf Disj.moteur 2F1 pc.
pc.

Déclencheur à émission

MZ523N BE Disj.moteur 230V AC
MZ523N
Référence  Description Cond. 
MZ523NBE Disj.moteur 230V AC1 pc.
pc.

Déclencheurs à émission de tension

MZ528N BMT Disj.mot 230VAC
MZ528N
Référence  Description Cond. 
MZ528NBMT Disj.mot 230VAC1 pc.
pc.
MZ529NBMT Disj.mot 400VAC1 pc.
pc.

Coffret saillie

MZ521N Coff saillie IP55 Disj.moteur
MZ521N
Référence  Description Cond. 
MZ521NCoff saillie IP55 Disj.moteur1 pc.
pc.

Bouton d'arrêt d'urgence déporté

MZ530N Bouton ATU coup de poing
MZ530N
Référence  Description Cond. 
MZ530NBouton ATU coup de poing1 pc.
pc.

Bouton d'arrêt d'urgence déporté à clé

MZ531N Bouton ATU coup de poing à clé
MZ531N
Référence  Description Cond. 
MZ531NBouton ATU coup de poing à clé1 pc.
pc.

Barres de pontage tripolaires

KD302M Barre pont 2 Disj.mot.3P 63A fourch 10mm
KD302M
Référence  Description Cond. 
KD302MBarre pont 2 Disj.mot.3P 63A fourch 10mm10 pc.
pc.
KD303MBarre pont 3 Disj.mot.3P 63A fourch 10mm10 pc.
pc.
KD304MBarre pont 4 Disj.mot.3P 63A fourch 10mm10 pc.
pc.

Connecteur tripolaire

KF30M Borne racc. Disj.mot. 3P 63A fourch 10mm
KF30M
Référence  Description Cond. 
KF30MBorne racc. Disj.mot. 3P 63A fourch 10mm10 pc.
pc.

Capuchon de protection

KZ058 Capuchon de protection pour barres
KZ058
Référence  Description Cond. 
KZ058Capuchon de protection pour barres10 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.