Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

MJN725

MJN725 Disj.1P+N 4.5-6kA C-25A 1m

MJN725
MJN725 Disj.1P+N 4.5-6kA C-25A 1m
Circuit Drawing Courbe C, 4500 A / 6 kA

Disj.1P+N 4.5-6kA C-25A 1m

Référence:MJN725
pc.
EAN:

3250614318702

Cond.:12 pc.
Caractéristiques techniques
Position du neutre:gauche
Nombre de pole protégé:1
Nombre de pôles:2 P
Type de pôles:1P+N
Courbe:C
Avec pole de Neutre coupé:oui
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires:Borne décalée
Alignement des bornes basses pour produits modulaires:Bornes décalées
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1:4,5 kA
Tension assignée d'emploi Ue:230 / 240 V
Type de tension d'alimentation:AC
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'isolement:500 V
Tension maxi d'utilisation:253 V
Tension assignée de tenue aux chocs:4000 V
Courant assigné nominal:25 A
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1:4,5 kA
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif:1,13 / 1,45 In
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif:5 / 10 In
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1:4,5 kA
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2:75 %
Courant assigné à -25°C:32 A
Courant assigné à -20°C:31,5 A
Courant assigné à -15°C:30,9 A
Courant assigné à -10°C:30,3 A
Courant assigné à -5°C:29,7 A
Courant assigné à 0°C:29 A
Courant assigné à 5°C:28,4 A
Courant assigné à 10°C:27,8 A
Courant assigné à 15°C:27,1 A
Courant assigné à 20°C:26,4 A
Courant assigné à 25°C:25,7 A
Courant assigné à 30°C:25 A
Courant assigné à 35°C:24,3 A
Courant assigné à 40°C:23,5 A
Courant assigné à 45°C:22,7 A
Courant assigné à 50°C:21,9 A
Courant assigné à 55°C:21,1 A
Courant assigné à 60°C:20,2 A
Courant assigné à 65°C:19,2 A
Courant assigné à 70°C:18,3 A
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés:0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés:0,9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés:0,85
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz:1,1
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz:1,2
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz:1,5
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz:1
Fréquence:50 à 60 Hz
Puissance dissipée totale sous IN:5,8 W
Puissance dissipée par pôle à In:4,1 W
Endurance électrique en nombre de cycles:1000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:20000
Profondeur produit installé:70 mm
Hauteur produit installé:84,7 mm
Largeur produit installé:17,5 mm
Type de raccordement haut pour produits modulaires:Borne à vis
Couple de serrage:1,9Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires:Plastique
Type de loquet bas pour produits modulaires:Métallique
Type de raccordement bas pour produits modulaires:Borne à vis
Démontabilité haute pour produits modulaires:oui
Démontabilité basse pour produits modulaires:non
Approprié pour montage encastré:oui
position de montage du produit sous 360°:oui
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple:1 / 16 mm²
Section de raccord bornes aval en câble rigide:1 / 25 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide:1 / 25 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple:1 / 16 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide:1 / 25 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple:1 / 16 mm²
Type de connexion:cage à vis
Texte norme:EN 60898-1
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Température de service:-25…70 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:2
Classe de limitation d'énergie I²t:3
Altitude:2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution:tous climats
Température de stockage/transport:-25…80 °C
  • MJN725
    MJN725 Disj.1P+N 4.5-6kA C-25A 1m
    MJN725
  • MJN725
    Circuit Drawing Courbe C, 4500 A / 6 kA
  • MJN725 Disj.1P+N 4.5-6kA C-25A 1m
  • Circuit Drawing Courbe C, 4500 A / 6 kA
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.