Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

LS671

LS671 Microrupteur 3P cc L51

LS671

Microrupteur 3P cc L51

Référence:LS671
pc.
EAN:

3250614196713

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:3 P
Tension assignée d'emploi Ue:220 / 250 V
Fréquence assignée:40/60 Hz
Tension assignée d'isolement:6000 V
Tension assignée d'emploi en continue:24 / 250 V
Courant assigné d'emploi en AC1:5 A
Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance:5 A
Taille de l'élément fusible:14 x 51
Largeur produit installé:9 mm
Type de connexion:cosse fast-on 6.35 mm
Type d'accessoire:Contact de signalisation de défaut
Nombre de contacts inverseurs:1
Directive européenne WEEE:concerné
Température de service:-5…40 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:95% / 80°C
Température de stockage/transport:-25…55 °C
  • LS671
    LS671 Microrupteur 3P cc L51
    LS671
  • LS671 Microrupteur 3P cc L51
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.