Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

LS603

LS603 CC 3P 50A L51 acc.45m

LS603
LS603 CC 3P 50A L51 acc.45m
Circuit Drawing L51

CC 3P 50A L51 acc.45m

Référence:LS603
pc.
EAN:

3250614196034

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:3 P
Type de pôles:3 P
Voyant lumineux:non
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires:Bornes alignées
Tension assignée d'emploi Ue:690 V
Fréquence assignée:50 Hz
Courant assigné nominal:50 A
Courant nominal de la cartouche fusible:2 / 4 / 6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 45 / 50 A
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition > 10 phases:0,7
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 1 à 3 phases:1
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 4 à 6 phases:0,9
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 7 à 9 phases:0,85
Coefficient de correction du courant admissible à 40°C:0,9
Coefficient de correction du courant admissible à 50°C:0,8
Coefficient de correction du courant admissible à 20°C:1
Coefficient de correction du courant admissible à 30°C:0,95
Caractéristique du fusible:gG, aM
Taille de l'élément fusible:14 x 51
Puissance dissipée totale sous IN:19 W
Puissance dissipée par pôle à In:1,25 W
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:5000
Profondeur produit installé:93 mm
Hauteur produit installé:107 mm
Largeur produit installé:78,75 mm
Couple de serrage:3,6Nm
Section de raccordement en câble souple:25 mm²
Section de raccordement en câble rigide:35 mm²
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Température de service:-5…40 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Température de stockage/transport:-25…80 °C
Température de calibration:30 °C
  • LS603
    LS603 CC 3P 50A L51 acc.45m
    LS603
  • LS603
    Circuit Drawing L51
  • LS603 CC 3P 50A L51 acc.45m
  • Circuit Drawing L51
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.