Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

LS512

LS512 CC 1P+N 32A L38 2m

LS512
LS512 CC 1P+N 32A L38 2m
Circuit Drawing L38

CC 1P+N 32A L38 2m

Référence:LS512
pc.
EAN:

3250614123795

Cond.:6 pc.
Caractéristiques techniques
Type de pôles:1P+N
Voyant lumineux:non
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires:Bornes alignées
Tension assignée d'emploi Ue:690 V
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'isolement:690 V
Courant assigné nominal:32 A
Courant nominal de la cartouche fusible:2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 A
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition > 10 phases:0,7
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 1 à 3 phases:1
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 4 à 6 phases:0,9
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 7 à 9 phases:0,85
Coefficient de correction du courant admissible à 40°C:0,9
Coefficient de correction du courant admissible à 50°C:0,8
Coefficient de correction du courant admissible à 20°C:1
Coefficient de correction du courant admissible à 30°C:0,95
Caractéristique du fusible:gG, aM
Taille de l'élément fusible:10.3 x 38
Puissance dissipée totale sous IN:4 W
Puissance dissipée par pôle à In:0,69 W
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:4000
Profondeur produit installé:75 mm
Hauteur produit installé:83 mm
Largeur produit installé:36 mm
Couple de serrage:2,2Nm
Section de raccordement en câble souple:0,75 / 16mm²
Section de raccordement en câble rigide:1 / 25mm²
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Température de service:-5…50 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Température de stockage/transport:-25…80 °C
Température de calibration:30 °C
  • LS512
    LS512 CC 1P+N 32A L38 2m
    LS512
  • LS512
    Circuit Drawing L38
  • LS512 CC 1P+N 32A L38 2m
  • Circuit Drawing L38
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.