Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

LR702

LR702 Coupe-circuit 2P 125A L58 4M

LR702

Coupe-circuit 2P 125A L58 4M

Référence:LR702
pc.
EAN:

3250614187025

Cond.:3 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:2 P
Type de pôles:2 P
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires:Bornes alignées
Tension assignée d'emploi Ue:690 V
Fréquence assignée:50 Hz
Courant assigné nominal:125 A
Courant nominal de la cartouche fusible:20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 A
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition > 10 phases:0,7
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 1 à 3 phases:1
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 4 à 6 phases:0,9
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 7 à 9 phases:0,85
Coefficient de correction du courant admissible à 40°C:0,9
Coefficient de correction du courant admissible à 50°C:0,8
Coefficient de correction du courant admissible à 20°C:1
Coefficient de correction du courant admissible à 30°C:0,95
Caractéristique du fusible:gG, aM
Taille de l'élément fusible:22 x 58
Puissance dissipée totale sous IN:25,6 W
Puissance dissipée par pôle à In:2,9 W
Endurance électrique en nombre de cycles:2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:5000
Profondeur produit installé:96 mm
Hauteur produit installé:125 mm
Largeur produit installé:70 mm
Couple de serrage:3,6Nm
Section de raccordement en câble souple:35mm² max.
Section de raccordement en câble rigide:50 mm² max.
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Température de service:-5…40 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Température de stockage/transport:-25…80 °C
Température de calibration:30 °C
  • LR702
    LR702 Coupe-circuit 2P 125A L58 4M
    LR702
  • LR702 Coupe-circuit 2P 125A L58 4M
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.