Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

LR604

LR604 Coupe-circuit 3P+N 50A L51 6M

LR604

Coupe-circuit 3P+N 50A L51 6M

Référence:LR604
pc.
EAN:

3250614186042

Cond.:2 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:4 P
Type de pôles:3P+N
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires:Bornes alignées
Tension assignée d'emploi Ue:690 V
Fréquence assignée:50 Hz
Courant assigné nominal:50 A
Courant nominal de la cartouche fusible:2 / 4 / 6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 45 / 50 A
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition > 10 phases:0,7
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 1 à 3 phases:1
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 4 à 6 phases:0,9
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 7 à 9 phases:0,85
Coefficient de correction du courant admissible à 40°C:0,9
Coefficient de correction du courant admissible à 50°C:0,8
Coefficient de correction du courant admissible à 20°C:1
Coefficient de correction du courant admissible à 30°C:0,95
Caractéristique du fusible:gG, aM
Taille de l'élément fusible:14 x 51
Puissance dissipée totale sous IN:20,6 W
Puissance dissipée par pôle à In:1,2 W
Endurance électrique en nombre de cycles:2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:5000
Profondeur produit installé:93 mm
Hauteur produit installé:107 mm
Largeur produit installé:105 mm
Couple de serrage:3,6Nm
Section de raccordement en câble souple:25 mm²
Section de raccordement en câble rigide:35 mm²
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Température de service:-5…40 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Température de stockage/transport:-25…80 °C
Température de calibration:30 °C
  • LR604
    LR604 Coupe-circuit 3P+N 50A L51 6M
    LR604
  • LR604 Coupe-circuit 3P+N 50A L51 6M
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.