Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

L53201

L53201 CC 1P+N 32A L38 voyant 1m

L53201
L53201 CC 1P+N 32A L38 voyant 1m
Circuit Drawing L38

CC 1P+N 32A L38 voyant 1m

Référence:L53201
pc.
EAN:

3250610100844

Cond.:12 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:2 P
Type de pôles:1P+N
Voyant lumineux:oui
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires:Bornes alignées
Tension assignée d'emploi Ue:400 V
Fréquence assignée:50 Hz
Courant assigné nominal:32 A
Courant nominal de la cartouche fusible:2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 A
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition > 10 phases:0,7
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 1 à 3 phases:1
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 4 à 6 phases:0,9
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 7 à 9 phases:0,85
Coefficient de correction du courant admissible à 40°C:0,9
Coefficient de correction du courant admissible à 50°C:0,8
Coefficient de correction du courant admissible à 20°C:1
Coefficient de correction du courant admissible à 30°C:0,95
Caractéristique du fusible:gG
Taille de l'élément fusible:10.3 x 38
Puissance dissipée totale sous IN:1,5 W
Endurance électrique en nombre de cycles:2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:5000
Profondeur produit installé:75 mm
Hauteur produit installé:77 mm
Largeur produit installé:17,5 mm
Couple de serrage:1,8Nm
Section de raccordement en câble souple:10mm²
Section de raccordement en câble rigide:16 mm²
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Température de service:-5…40 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Température de stockage/transport:-25…80 °C
Température de calibration:30 °C
  • L53201
    L53201 CC 1P+N 32A L38 voyant 1m
    L53201
  • L53201
    Circuit Drawing L38
  • L53201 CC 1P+N 32A L38 voyant 1m
  • Circuit Drawing L38
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.