Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

L40600

L40600 CC 1P+N 20A L31 1m

Photo non contractuelle.
Référence présentée : L406
L40600 CC 1P+N 20A L31 1m
Circuit Drawing L31

CC 1P+N 20A L31 1m

Référence:L40600
pc.
EAN:

3250610100738

Cond.:12 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:2 P
Type de pôles:1P+N
Voyant lumineux:non
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires:Bornes alignées
Tension assignée d'emploi Ue:250 V
Fréquence assignée:50 Hz
Courant assigné nominal:20 A
Courant nominal de la cartouche fusible:1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 A
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition > 10 phases:0,7
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 1 à 3 phases:1
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 4 à 6 phases:0,9
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 7 à 9 phases:0,85
Coefficient de correction du courant admissible à 40°C:0,9
Coefficient de correction du courant admissible à 50°C:0,8
Coefficient de correction du courant admissible à 20°C:1
Coefficient de correction du courant admissible à 30°C:0,95
Caractéristique du fusible:gI, gG
Taille de l'élément fusible:8.5 x 31.5
Puissance dissipée totale sous IN:1,5 W
Endurance électrique en nombre de cycles:2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:5000
Profondeur produit installé:75 mm
Hauteur produit installé:77 mm
Largeur produit installé:35 mm
Section de raccordement en câble souple:10mm²
Section de raccordement en câble rigide:16 mm²
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Température de service:-5…40 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Température de stockage/transport:-25…80 °C
Température de calibration:30 °C
  • L40600
    L40600 CC 1P+N 20A L31 1m
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : L406
  • L40600
    Circuit Drawing L31
  • L40600 CC 1P+N 20A L31 1m
  • Circuit Drawing L31
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.