Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Coupe-circuits sectionneurs

Filtres

Nombre de pôles:Courant assigné nominal:Courant nominal de la cartouche fusible:Taille de l'élément fusible:

L31

LS401 CC 1P 25A L31 1m
LS401
Référence  Description Cond. 
LS401CC 1P 25A L31 1m12 pc.
pc.
LS431CC 1P 25A L31 voyant 1m12 pc.
pc.
LS412CC 1P+N 25A L31 2m6 pc.
pc.
L40600CC 1P+N 20A L31 1m12 pc.
pc.
LS402CC 2P 25A L31 2m6 pc.
pc.
LS403CC 3P 25A L31 3m4 pc.
pc.
LS404CC 3P+N 25A L31 4m3 pc.
pc.

L38

LS501 CC 1P 32A L38 1m
LS501
Référence  Description Cond. 
LS501CC 1P 32A L38 1m12 pc.
pc.
LS509CC 1N 32A L38 1m12 pc.
pc.
LS531CC 1P 32A L38 voyant 1m12 pc.
pc.
LS512CC 1P+N 32A L38 2m6 pc.
pc.
L53201CC 1P+N 32A L38 voyant 1m12 pc.
pc.
L50600CC 1P+N 32A L38 1m12 pc.
pc.
LS502CC 2P 32A L38 2m6 pc.
pc.
LS503CC 3P 32A L38 3m4 pc.
pc.
LS504CC 3P+N 32A L38 4m3 pc.
pc.

L51

LS601 CC 1P 50A L51 acc.15m
LS601
Référence  Description Cond. 
LS601CC 1P 50A L51 acc.15m1 pc.
pc.
LR601Coupe-circuit 1P 50A L51 1.5M10 pc.
pc.
LS612CC 1P+N 50A L51 acc.3m1 pc.
pc.
LR612Coupe-circuit 1P+N 50A L51 3M5 pc.
pc.
LS602CC 2P 50A L51 acc.3m1 pc.
pc.
LR602Coupe-circuit 2P 50A L51 3M5 pc.
pc.
LS603CC 3P 50A L51 acc.45m1 pc.
pc.
LR603Coupe-circuit 3P 50A L51 4.5M3 pc.
pc.
LS604CC 3P+N 50A L51 acc.6m1 pc.
pc.
LR604Coupe-circuit 3P+N 50A L51 6M2 pc.
pc.

L58

LS701 CC 1P 125A L58 acc.2m
LS701
Référence  Description Cond. 
LS701CC 1P 125A L58 acc.2m1 pc.
pc.
LR701Coupe-circuit 1P 125A L58 2M6 pc.
pc.
LS712CC 1P+N 125A L58 acc.4m1 pc.
pc.
LR712Coupe-circuit 1P+N 125A L58 4M3 pc.
pc.
LS702CC 2P 125A L58 acc.4m1 pc.
pc.
LR702Coupe-circuit 2P 125A L58 4M3 pc.
pc.
LS703CC 3P 125A L58 acc.6m1 pc.
pc.
LR703Coupe-circuit 3P 125A L58 6M2 pc.
pc.
LS704CC 3P+N 125A L58 acc.8m1 pc.
pc.
LR704Coupe-circuit 3P+N 125A L58 8M1 pc.
pc.

Microrupteurs inverseurs

LS670 Microrupteur 1P cc L51
LS670
Référence  Description Cond. 
LS670Microrupteur 1P cc L511 pc.
pc.
LS671Microrupteur 3P cc L511 pc.
pc.
LS770Microrupteur 1P cc L581 pc.
pc.
LS771Microrupteur 3P cc L581 pc.
pc.

Voyant de signalisation

LS672 Voyant 230 V CC L51-L58
LS672
Référence  Description Cond. 
LS672Voyant 230 V CC L51-L581 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.