Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

quadro4 - quadro5 - quadro+, accessoires de connexion

Filtres

Hauteur produit installé:Largeur produit installé:  

Borniers pour arrivée de terre

UC971 Traverse de mise à terre 250
UC971
Référence  Description Cond. 
UC971Traverse de mise à terre 2501 pc.
pc.
UC972Traverse de mise à terre 5001 pc.
pc.

Cavaliers de raccordement

K070 Borne de barre 1,5²- 16², pour 12x5mm
K070
Référence  Description Cond. 
K070Borne de barre 1,5²- 16², pour 12x5mm20 pc.
pc.
K071Borne de barre 2,5²- 35², pour 12x5mm20 pc.
pc.
K073Borne de barre 25²- 70², pour 12x5/10mm15 pc.
pc.
K074Borne de barre 16²- 70², pour 12x10mm10 pc.
pc.

Connecteurs de départ à vis

UC975 Connecteur de départ pour PE L250 à vis
UC975
Référence  Description Cond. 
UC975Connecteur de départ pour PE L250 à vis1 pc.
pc.
UC976Connecteur de départ pour PE L500 à vis1 pc.
pc.

Connecteurs de départ SanVis

UC975S Connecteur de départ pour PE L250 sanvis
UC975S
Référence  Description Cond. 
UC975SConnecteur de départ pour PE L250 sanvis1 pc.
pc.
UC976SConnecteur de départ pour PE L500 sanvis1 pc.
pc.

Entretoises

UC992 Entretoise,  quadro,  M6 L80
UC992
Référence  Description Cond. 
UC992Entretoise, quadro, M6 L805 pc.
pc.

Rails symétriques

A09900 Rail DIN symétriq P15xL35mm 2m
A09900
Référence  Description Cond. 
A08800Rail DIN symétrique 7.5mm 2m20 pc.
pc.
A09800Rail DIN symétriq P10xL35mm 2m20 pc.
pc.
A09900Rail DIN symétriq P15xL35mm 2m10 pc.
pc.

Rails symétriques perforés

A099E Profile DIN h5-15 2000mm
A099E
Référence  Description Cond. 
A099EProfile DIN h5-15 2000mm10 pc.
pc.
A099BRail DIN symét perf P15xL25 2m10 pc.
pc.

Rail DIN

A099C Rail DIN P15xL25mm 2m
A099C
Référence  Description Cond. 
A099CRail DIN P15xL25mm 2m10 pc.
pc.

Ecrou coulissant

A099D Ecrous pour rail A099C
A099D
Référence  Description Cond. 
A099DEcrous pour rail A099C25 pc.
pc.

Ecrou cage M6

UC990 Ecrou cage M6
UC990
Référence  Description Cond. 
UC990Ecrou cage M625 pc.
pc.

Vis M6 x 12

UC991 Vis M6X12
UC991
Référence  Description Cond. 
UC991Vis M6X1225 pc.
pc.

Enveloppes monoblocs en tôle d'acier

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
FL650CDPupitre comm monobl, venezia, 600x1000x4001 pc.
pc.
FL652CDPupitre comm monobl, venezia, 800x1000x4001 pc.
pc.
FL654CDPupitrecomm monobl, venezia, 1000x1000x4001 pc.
pc.
FL656CDPupitre comm monobl, venezia, 120x1000x4001 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.