Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC446H

Image non disponible

Kit, quadro system, MCCB, ver.,400/630A

Référence:UC446H
pc.
EAN:

3250616136335

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:RAL 9010
Profondeur produit installé:80 mm
Hauteur produit installé:600 mm
Largeur produit installé:800 mm
Nombre d'unités:2
Nombre de travée de large:3
Accessoriable:oui
Nombre de pas en hauteur:16
Avec rail de bus:non
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
  • UC446H
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.