Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC322HM

Image non disponible

Kit, quadro system, MCCB, ver.,250A, 300x800

Référence:UC322HM
pc.
EAN:

3250616137820

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:RAL 9010
Profondeur produit installé:100 mm
Hauteur produit installé:300 mm
Largeur produit installé:800 mm
Nombre d'unités:3
Nombre de travée de large:3
Directive européenne WEEE:non concerné
  • UC322HM
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.