Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC314H

UC314H Kit,  quadro system,  MCCB,  horiz.,125/160A

UC314H

Kit, quadro system, MCCB, horiz.,125/160A

Référence:UC314H
pc.
EAN:

3250616136199

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:RAL 9010
Profondeur produit installé:100 mm
Hauteur produit installé:150 mm
Largeur produit installé:800 mm
Nombre d'unités:40
Nombre de travée de large:3
Nombre de rails:1
Directive européenne WEEE:non concerné
  • UC314H
    UC314H Kit,  quadro system,  MCCB,  horiz.,125/160A
    UC314H
  • UC314H Kit,  quadro system,  MCCB,  horiz.,125/160A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.