Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC270

UC270 Kit HA800-1250-1600A cde dir-débr. L600

UC270
UC270 Kit HA800-1250-1600A cde dir-débr. L600
Product Drawing Kits d'équipement pour interrupteurs à coupure apparente de 160 à 1600 A

Kit HA800-1250-1600A cde dir-débr. L600

Référence:UC270
pc.
EAN:

3250616132702

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:RAL 9010
Profondeur produit installé:26 mm
Hauteur produit installé:600 mm
Largeur produit installé:596 mm
Nombre de pas en hauteur:24
Nombre d'unités:1
Nombre de travée de large:2
Accessoriable:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
  • UC270
    UC270 Kit HA800-1250-1600A cde dir-débr. L600
    UC270
  • UC270
    Product Drawing Kits d'équipement pour interrupteurs à coupure apparente de 160 à 1600 A
  • UC270 Kit HA800-1250-1600A cde dir-débr. L600
  • Product Drawing Kits d'équipement pour interrupteurs à coupure apparente de 160 à 1600 A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.