Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC141H

UC141H Kit,  quadro system, 630A,  horizo.,400x600mm

UC141H

Kit, quadro system, 630A, horizo.,400x600mm

Référence:UC141H
pc.
EAN:

3250616133297

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:RAL 9010
Profondeur produit installé:80 mm
Hauteur produit installé:400 mm
Largeur produit installé:600 mm
Nombre de pas en hauteur:16
Nombre d'unités:2
Nombre de travée de large:2
Accessoriable:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
  • UC141H
    UC141H Kit,  quadro system, 630A,  horizo.,400x600mm
    UC141H
  • UC141H Kit,  quadro system, 630A,  horizo.,400x600mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.