Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC061H

Image non disponible

Kit, quadro system, 1600A, horiz.,600x800mm

Référence:UC061H
pc.
EAN:

3250616133389

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:RAL 9010
Profondeur produit installé:100 mm
Hauteur produit installé:600 mm
Largeur produit installé:800 mm
Nombre de pas en hauteur:24
Nombre d'unités:1
Nombre de travée de large:3
Accessoriable:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
  • UC061H
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.