Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC051H

Image non disponible

Kit, quadro system, 1000A, verti.,800x600mm

Référence:UC051H
pc.
EAN:

3250616133365

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:RAL 9010
Profondeur produit installé:800 mm
Hauteur produit installé:600 mm
Largeur produit installé:100 mm
Nombre de pas en hauteur:24
Nombre d'unités:1
Nombre de travée de large:3
Accessoriable:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
  • UC051H
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.