Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC038

Product Drawing Kit équip. pour disj. abonné acier

quadro kit, gamma, 250x250x600

Référence:UC038
pc.
EAN:

3250616130388

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:blanc paloma
Matière:acier
Profondeur produit installé:596 mm
Hauteur produit installé:300 mm
Largeur produit installé:130 mm
Nombre de pas en hauteur:12
Nombre d'unités:1
Nombre rangées:2
Nombre de travée de large:2
Accessoriable:oui
Nombre de rails:2
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
  • UC038
    Product Drawing Kit équip. pour disj. abonné acier
  • Product Drawing Kit équip. pour disj. abonné acier
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.