Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC012H

Image non disponible

Kit, quadro system, 160A, vertic.,300x800mm

Référence:UC012H
pc.
EAN:

3250616133174

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:RAL 9010
Profondeur produit installé:336 mm
Hauteur produit installé:120 mm
Largeur produit installé:849 mm
Nombre de pas en hauteur:12
Nombre d'unités:64
Nombre rangées:1
Nombre de travée de large:3
Accessoriable:oui
Nombre de rails:1
Directive européenne WEEE:non concerné
  • UC012H
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.