Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC010H

Image non disponible

Kit, quadro system, 160A, vertic.,200x600mm

Référence:UC010H
pc.
EAN:

3250616133150

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Profondeur produit installé:346 mm
Hauteur produit installé:300 mm
Largeur produit installé:105 mm
Nombre de pas en hauteur:12
Nombre d'unités:20
Nombre de travée de large:1
Accessoriable:oui
Nombre de rails:1
Directive européenne WEEE:non concerné
  • UC010H
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.