Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UC008

UC008 Kit inter HA160 cde dir-débr. 300x350

UC008
UC008 Kit inter HA160 cde dir-débr. 300x350
Product Drawing Kits d'équipement pour interrupteurs à coupure apparente de 160 à 1600 A

Kit inter HA160 cde dir-débr. 300x350

Référence:UC008
pc.
EAN:

3250616130081

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Profondeur produit installé:346 mm
Hauteur produit installé:300 mm
Largeur produit installé:115 mm
Nombre d'unités:1
Nombre de travée de large:1
Accessoriable:oui
Nombre de pas en hauteur:12
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
  • UC008
    UC008 Kit inter HA160 cde dir-débr. 300x350
    UC008
  • UC008
    Product Drawing Kits d'équipement pour interrupteurs à coupure apparente de 160 à 1600 A
  • UC008 Kit inter HA160 cde dir-débr. 300x350
  • Product Drawing Kits d'équipement pour interrupteurs à coupure apparente de 160 à 1600 A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.