quadro4 - quadro5 - quadro+, kits d’équipement pour appareils de tête de 20 à 1600 A
Kits équip. pour appareils de tête x160 classe I
Kits équip. pour appareils de tête x160 classe II
Kits équip. pour appareils de tête x250 classe I
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
UC020H | Kit, quadro system, 250A, vertic.,300x350mm | 1 pc. | |||
UC021H | Kit, quadro system, 250A, vertic.,300x600mm | 1 pc. | |||
UC022H | Kit, quadro system, 250A, vertic.,300x800mm | 1 pc. | |||
UC030H | Kit, quadro system, 250A, vertic.,350x800mm | 1 pc. | |||
UC023H | Kit, quadro system, 250A, vertic.,400x600mm | 1 pc. | |||
UC024H | Kit, quadro system, 250A, vertic.,400x800mm | 1 pc. | |||
UC127H | Kit, quadro system, 250A, horizo.,200x600mm | 1 pc. | |||
UC128H | Kit, quadro system, 250A, horizo.,200x800mm | 1 pc. |
Kits équip. pour appareils de tête x250 classe II
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
UC320H | Kit, quadro system, MCCB, vert.,250A, L350mm | 1 pc. | |||
UC321H | Kit, quadro system, vertic.,2x250A, L600mm | 1 pc. | |||
UC322H | Kit, quadro system, MCCB, ver.,250A, 300x800 | 1 pc. | |||
UC323H | Kit, quadro system, MCCB, ver.,2x250, L600mm | 1 pc. | |||
UC324H | Kit, quadro system, MCCB, ver.,250W/RCD | 1 pc. | |||
UC427H | Kit, quadro system, MCCB, horizon.,250A | 1 pc. | |||
UC428H | Kit isol BM a-s dif x250 hor | 1 pc. | |||
UC330H | Kit d'échange, quadro system, 250A | 1 pc. | |||
UC321HM | Kit, quadro system, vertic.,2x250A, L600mm | 1 pc. | |||
UC322HM | Kit, quadro system, MCCB, ver.,250A, 300x800 | 1 pc. |
Kits équip. pour appareils de tête h250 LSI classe I
Kits équip. pour appareils de tête h250 LSI classe II
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
UC320H | Kit, quadro system, MCCB, vert.,250A, L350mm | 1 pc. | |||
UC321H | Kit, quadro system, vertic.,2x250A, L600mm | 1 pc. | |||
UC427HL | Kit, quadro system, MCCB, horizon.,250A | 1 pc. | |||
UC428HL | Kit isol. b.m. a/s diff. h250 horiz. | 1 pc. | |||
UC321HM | Kit, quadro system, vertic.,2x250A, L600mm | 1 pc. | |||
UC322HM | Kit, quadro system, MCCB, ver.,250A, 300x800 | 1 pc. | |||
UC322H | Kit, quadro system, MCCB, ver.,250A, 300x800 | 1 pc. |
Kits équip. pour appareils de tête h630 LSI classe I
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
UC140H | Kit, quadro system, 630A, vertic.,400x350mm | 1 pc. | |||
UC141H | Kit, quadro system, 630A, horizo.,400x600mm | 1 pc. | |||
UC142H | Kit, quadro system, 630A, horizo.,400x800mm | 1 pc. | |||
UC144H | Kit, quadro system, 630A, vertic.,600x350mm | 1 pc. | |||
UC145H | Kit, quadro system, 630A, vertic.,600x600mm | 1 pc. | |||
UC146H | Kit, quadro system, 630A, horizo.,600x800mm | 1 pc. | |||
UC147H | Kit, quadro system, 630A, horizo.,200x600mm | 1 pc. | |||
UC148H | Kit, quadro system, 630A, horizo.,200x800mm | 1 pc. |
Kits équip. pour appareils de tête h630 LSI classe II
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
UC440H | Kit, quadro system, MCCB, ver, 400/630A, W350 | 1 pc. | |||
UC441H | Kit, quadro system, MCCB, ver.,2x400/630A | 1 pc. | |||
UC442H | Kit isol BM s dif h630 vert | 1 pc. | |||
UC444H | Kit isol BM avec dif 400x630 vert | 1 pc. | |||
UC445H | Kit, quadro system, MCCB, ver.,2x400/630A | 1 pc. | |||
UC446H | Kit, quadro system, MCCB, ver.,400/630A | 1 pc. | |||
UC447H | Kit, quadro system, MCCB, horizon.,400/630A | 1 pc. | |||
UC448H | Kit isol BM a-s dif h630 hor | 1 pc. | |||
UC441HM | Kit, quadro system, MCCB, ver.,2x400/630A | 1 pc. | |||
UC442HM | Kit isol 2BM sans dif h630 vert | 1 pc. | |||
UC441HR | Kit, quadro system, MCCB, ver.,2x400/630A | 1 pc. |
Kits équip. pour appareils de tête h1000 LSI classe I
Kits équip. pour appareils de tête h1000 LSI classe II
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
UC354H | Kit, quadro system, MCCB, vertic.,800/1000A | 1 pc. | |||
UC350H | Kit BM 800-1000 vert cde dir 600x600 | 1 pc. | |||
UC355H | Kit BM h1000 horiz cde dir 400x800 | 1 pc. | |||
UC351H | Kit isol BM sans dif h1000 vert | 1 pc. | |||
UC350HM | Kit isol BM fixe sans dif h1000 vert | 1 pc. | |||
UC351HM | Kit, quadro system, MCCB, vertic.,800/1000A | 1 pc. |
Kit équip. pour appareils de tête h1600 LSI classe I
Kit équip. pour appareils de tête h1600 LSI classe II
Kit équip. inverseur de source
Kits d'équipement pour interrupteurs à coupure apparente de 160 à 1600 A
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
UC008 | Kit inter HA160 cde dir-débr. 300x350 | 1 pc. | |||
UC009 | Kit inter HA250-400 cde dir-débr 300x350 | 1 pc. | |||
UC001 | Kit inter HA160 cde dir-débr. 300x600 | 1 pc. | |||
UC003 | Kit inter HA250-400 cde dir-débr 300x600 | 1 pc. | |||
UC005 | Kit inter HA630 cde dir-débr. 600x600 | 1 pc. | |||
UC270 | Kit HA800-1250-1600A cde dir-débr. L600 | 1 pc. |
Kits d'équipement pour interrupteurs à coupure visible de 100 à 400 A
Kit équip. pour disj. abonné
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.