Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN029E

FN029E Cadre haut et bas 700x600

FN029E

Cadre haut et bas 700x600

Référence:FN029E
pc.
EAN:

3250610189351

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:blanc  
Couleur:blanc paloma
Matière:acier
Aspect de la surface:brillant
Profondeur produit installé:700 mm
Hauteur produit installé:120 mm
Largeur produit installé:600 mm
Plaque de montage incluse:non
Nombre de travée de large:2
Indice de protection IP:IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:10
Résistance au choc:IK10
  • FN029E
    FN029E Cadre haut et bas 700x600
    FN029E
  • FN029E Cadre haut et bas 700x600
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.