Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN023E

FN023E Cadre haut et bas 900x400

FN023E

Cadre haut et bas 900x400

Référence:FN023E
pc.
EAN:

3250610189337

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:blanc paloma
Couleur:blanc  
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:acier
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:900 mm
Hauteur produit installé:120 mm
Largeur produit installé:400 mm
Type d'accessoire:Couvercle de protection
Nombre de travée de large:3
  • FN023E
    FN023E Cadre haut et bas 900x400
    FN023E
  • FN023E Cadre haut et bas 900x400
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.