FZ760E
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence: | FZ760E |
EAN: | 3250610190609 |
Cond.: | 2 pc. |
Couleur RAL: | RAL 7001 - Gris argent |
Matière: | acier |
Type de traitement de surface: | zingué |
Profondeur produit installé: | 165 mm |
Hauteur produit installé: | 100 mm |
Largeur produit installé: | 40 mm |
Type d'accessoire: | Couverture protection |