Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FZ517

FZ517 Insert serrure carré 8X8mm

FZ517

Insert serrure carré 8X8mm

Référence:FZ517
pc.
EAN:

3250612765171

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mise en oeuvre de la poignée:autres
Matière:matière plastique
Profondeur produit installé:7,5 cm
Hauteur produit installé:12 cm
Largeur produit installé:9,7 cm
avec verrouillage à cadenas:non
avec manette:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
Serrure à espagnolette (fermeture trois points):oui
  • FZ517
    FZ517 Insert serrure carré 8X8mm
    FZ517
  • FZ517 Insert serrure carré 8X8mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.