FZ508
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
FM517 | Porte pleine Quadro5 h 1710mm l 400mm | 1 pc. | |||
FM518 | Porte pleine Quadro5 h 1860mm l 400mm | 1 pc. | |||
FM519 | Porte pleine Quadro5 h 2010mm l 400mm | 1 pc. | |||
FM537 | Porte pleine Quadro5 h 1710mm l 700mm | 1 pc. | |||
FM538 | Porte pleine Quadro5 h 1860mm l 700mm | 1 pc. | |||
FM539 | Porte pleine Quadro5 h 2010mm l 700mm | 1 pc. | |||
FM547 | Porte transparente 1710x700 | 1 pc. | |||
FM548 | Porte transparente 1860x700 | 1 pc. | |||
FM549 | Porte transparente 2010x700 | 1 pc. | |||
FM557 | Porte pleine Quadro5 h 1710mm l 900mm | 1 pc. | |||
FM558 | Porte pleine Quadro5 h 1860mm l 900mm | 1 pc. | |||
FM559 | Porte pleine Quadro5 h 2010mm l 900mm | 1 pc. | |||
FM567 | Porte transparente 1710x900 | 1 pc. | |||
FM568 | Porte transparente 1860x900 | 1 pc. | |||
FM569 | Porte transparente 2010x900 | 1 pc. | |||
FN536E | Porte vitrée 1900x900 | 1 pc. | |||
FN546E | Porte pleine, q.plus, H1900 W450 mm | 1 pc. |